|
|
|
ZCY15
Műanyag görgős kar ZCMD: 24/31mm, ZCD/P/T: 29/36mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZD4
|
Termék kompatibilitása
|
XCMD
XCKP
XCKT
XCKD
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE01
ZCE05
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott
|
Pályák
|
24/31 mm esetén XCMD
29/36 mm esetén XCKD
29/36 mm esetén XCKP
29/36 mm esetén XCKT
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-40…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
2 cm
|
1. csomag súlya
|
13 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
41 cm
|
2. csomag szélessége
|
72 cm
|
2. csomag hossza
|
82 cm
|
2. csomag súlya
|
128 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
150
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
2 kg