|
|
|
ZCY16
Acélgörgős végálláskapcsoló kar
|
|
|
|
|
End of Commercialization AUG. 01, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Sorozatnév
|
Szabványos formátum
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Végálláskapcsoló működtetőkar
|
Készülék rövid neve
|
ZD4
|
Termék kompatibilitása
|
XCMD
XCKD
XCKP
XCKT
|
Kapcsolódó fej
|
ZCE05
ZCE01
|
Működőfej mozgása
|
Forgó
|
Kezelő típusa
|
Görgős kar húzórugó fém
|
Pályák
|
24/31 mm esetén XCMD
29/36 mm esetén XCKD
29/36 mm esetén XCKP
29/36 mm esetén XCKT
|
Megközelítés típusa
|
Oldalsó megközelítés
|
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés
|
30° kamerával
|
Pozitív nyitás
|
Van
|
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra
|
-40…70 °C
|
Környezeti jellemző
|
Szabványos környezet
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,2 cm
|
1.csomag hossza
|
2 cm
|
1. csomag súlya
|
20 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
29 cm
|
2. csomag szélessége
|
135 cm
|
2. csomag hossza
|
155 cm
|
2. csomag súlya
|
242 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
4800
|
3.csomag magassága
|
75 cm
|
3. csomag szélessége
|
40 cm
|
3. csomag hossza
|
80 cm
|
3. csomag súlya
|
113 kg