Schneider-Electric
ZCY54 picture- Schneider-electric
ZCY54
Szögletes acélrúd, átm:3mm
T0DAY
MÁJ. 18, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZD4
Termék kompatibilitása XCKP
XCKD
XCKT
XCMD
Kapcsolódó fej ZCE05
ZCE01
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Rod lever húzórugó fém (négyszögű rúd 3 mm, L = 125 mm)
Pályák Nincs sín
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Pozitív nyitás Nincs
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 11,9 cm
1.csomag hossza 16,0 cm
1. csomag súlya 20,0 g