Schneider-Electric
ZCY59 picture- Schneider-electric
ZCY59
Hengeres műanyag rúd, átm:3mm
T0DAY
MÁJ. 18, 2024
End of Commercialization
AUG. 01, 2023
Fő jellemzők
Termékválaszték Telemecanique Limit switches XC Standard
Sorozatnév Szabványos formátum
Termék vagy alkatrész típusa Végálláskapcsoló működtetőkar
Készülék rövid neve ZD4
Termék kompatibilitása XCKT
XCKD
XCKP
XCMD
Kapcsolódó fej ZCE01
ZCE05
Működőfej mozgása Forgó
Kezelő típusa Rod lever húzórugó Termoplasztikus ABS-UV stabilizálódott (körkeresztmetszetű rúd 6 mm, L = 200 mm)
Pályák Nincs sín
Megközelítés típusa Oldalsó megközelítés
Kiegészítő jellemzők
Kapcsoló működtetés Bármely mozgó alkatrésszel
Pozitív nyitás Nincs
Környezet
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra -40…70 °C
Környezeti jellemző Szabványos környezet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 22,0 cm
1.csomag hossza 2,2 cm
1. csomag súlya 22,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 1 cm
2. csomag szélessége 6 cm
2. csomag hossza 28 cm
2. csomag súlya 230 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 15 cm
3. csomag szélessége 15 cm
3. csomag hossza 40 cm
3. csomag súlya 4,84 kg