Schneider-Electric Challenge Com
 
13362 picture- challenge-com
13362
Csatlakozóblokk-tartó, 6 modul
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapocs tartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelési anyag
Kiegészítő jellemzők
Szekrény típusa Mini szekrény, moduláris eszközhöz
Soronkénti modulszám 6
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,2 cm
1. csomag szélessége 4,0 cm
1.csomag hossza 14,5 cm
1. csomag súlya 40,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 13,5 cm
2. csomag szélessége 11,0 cm
2. csomag hossza 23,0 cm
2. csomag súlya 504,0 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 60
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,511 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva