Schneider-Electric Challenge Com
 
13595 picture- challenge-com
13595
Csatlakozóblokk (nulla-föld sín)-tartó, 18 modul, hátlapon
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Kaedra
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapocs tartó
Tartozék / különálló alkatrész típusa Szerelési anyag
Kiegészítő jellemzők
Telepítési irány Egyenes
Szekrény típusa Tokozás
Soronkénti modulszám 18
Rögzítés Egyesít? AM1-ED sín
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 0,2 cm
1. csomag szélessége 1,1 cm
1.csomag hossza 35 cm
1. csomag súlya 75 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 14 cm
2. csomag szélessége 14 cm
2. csomag hossza 48,5 cm
2. csomag súlya 3,075 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 30 cm
3. csomag szélessége 40 cm
3. csomag hossza 60 cm
3. csomag súlya 13,066 kg