Schneider-Electric Challenge Com
 
14979 picture- challenge-com
14979
Csatlakozó blokk 125A 14ly
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termék vagy alkatrész típusa Sorkapcsos csatlakozó
Kiegészítő jellemzők
[In] névleges áram 125 A
Ui névleges szigetelési feszültség 500 V
A sorkapcsok száma 1 (csavaros-szorítós kapcsok) mellett 14 kimenők
Elosztóblokk kimenők 1 x 35 mm²
7 x 10 mm²
6 x 16 mm²
Tartománykompatibilitás Prisma G
Opale
Pragma
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,500 cm
1. csomag szélessége 2,000 cm
1.csomag hossza 12,000 cm
1. csomag súlya 65,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 3,500 cm
2. csomag szélessége 11,500 cm
2. csomag hossza 13,000 cm
2. csomag súlya 330,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 3. csomagban 250
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 40,000 cm
3. csomag hossza 60,000 cm
3. csomag súlya 16,950 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 2f760a08-b7ef-4260-b7b6-69e4399d3265
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek