Schneider-Electric Challenge Com
 
15209 picture- challenge-com
15209
AMP digitális ampermérő 0...5000A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Készülék rövid neve iARC
Termék vagy alkatrész típusa Ampermér?
Termékcsalád kompatibilitása Prisma Prisma P ajtó
Prisma Prisma iPM L ajtó
Hálózat típusa AC 50/60 Hz
Rögzítés DIN sín
Kiegészítő jellemzők
Mérés típusa Áram
[Us] névleges betáplálási feszültség 230 AC -50/60 Hz
Fogyasztás [VA] 0,3 VA
Teljesítményigény VA-ban 0,3 VA
9 mm-es osztások 4
Szélesség 36 mm
Magasság 87 mm
Mélység 65 mm
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok 2 kábel 2,5 mm²
Környezet
Szabványok EN 50081-1/2
IEC 61010-1
EN 50082-1/2
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,0 cm
1. csomag szélessége 8,0 cm
1.csomag hossza 9,2 cm
1. csomag súlya 180,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 36
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,836 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő