|
|
|
15835
ACTI9 Környezeti hőmérsékletérzékelő, TH1, THP1+ 1C, nem állítható
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
H?mérséklet érzékel?
|
Készülék alkalmazás
|
Épületautomatizálási rendszerek
|
Kiegészítő jellemzők
Rögzítés
|
Vízakna fedél
|
Szerelési hely
|
Beltéri
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,700 cm
|
1.csomag hossza
|
9,500 cm
|
1. csomag súlya
|
67,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
66
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
4,971 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|