Schneider-Electric Challenge Com
 
16908 picture- challenge-com
16908
RCCB-ID 125 A áram-védőkapcsoló, AC osztály, 4P, 125A, 500mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 Reflex iC60
Termék vagy alkatrész típusa Áramvéd?s kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve RCCB-ID
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 125 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 500 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály AC típus
Névleges törés és gyártási kapacitás Im = 1250 A 400 V megfelel IEC 61008-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram Inc 10 kA 125 A
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimen?
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-1
Szivárgóáram kioldási technológia Elektromechanikus
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50 Hz megfelel IEC 61008-2-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 61008-2-1
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Csatlakozási távolság 18 mm fázisok között
9 mm-es osztások 8
Magasság 86 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 76 mm
Nettó súly 420 g
Szín Szürke
Mechanikai tartósság 5000 ciklus
Elektromos élettartam 2000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok1 kábel 1,5…35 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Alagút típusú terminálok2 kábel 1,5…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 11 mm
Meghúzási nyomaték 3 N.m
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
IEC 60947-1
IEC 61008-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 61008-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…40 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 416,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 10,464 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 0d3d7d20-03de-4869-a83d-fcf5b2e86fb1
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek