|
|
|
170ENT11001
Modicon Momentum - Ethernet kommunikáció adapter - 10/100 Mbit/s
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Momentum automatizált platform
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Ethernet TCP/IP kommunikáció-adapter
|
Kommunikációs port protokoll
|
Ethernet TCP/IP
|
Hozzáférési módszer
|
Azonos szintű
Master/slave
|
Átviteli sebesség
|
10/100 Mbit/s
|
Átviteli közeg
|
Érpárankénti árnyékolású sodrott érpár kábel
|
Kiegészítő jellemzők
Modul konfiguráció
|
BOOTP szerver által kiosztott IP paraméterek
|
Topológia
|
Többpontú, csillag hálózat
|
Ethernet port
|
100BASE-TX
|
Eszközök száma szegmensenként
|
0…32
|
Maximum cable distance between devices
|
1000 m jelismétlő nélkül
|
Címzés
|
Egyedi IEEE globális cím
IP-cím felhasználónak kiosztott
|
Hibaállapot
|
Meghibásodásbiztos
|
Vezérlőparaméter
|
CRC-32
|
Betáplálás
|
PLC-b?l (végport)
|
Jelölés
|
CE
|
Helyi jelzés
|
Ethernet port műveletek: 1 LED (zöld)
Ethernet hálózat állapota (link): 1 LED (zöld)
Modul hiba (ERR): 1 LED (zöld)
Ethernet hálózat 10 Mbit/s (10T): 1 LED (+32 csatornás kijelző)
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) RJ45 10BASE-TX számára
|
Nettó súly
|
0,07 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
CSA-Ex
UL-Aex
|
Szabványok
|
CSA 1010
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben
|
4 kV kontaktor zárva megfelel IEC 801-2
8 kV az összes kimeneten megfelel IEC 801-2
|
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás
|
10 V/m 80...2000 MHz megfelel IEC 801-4
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
0…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
95 % kontaktuspaszta nélkül
|
Működési magasság
|
<= 5000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
18,300 cm
|
1.csomag hossza
|
26,100 cm
|
1. csomag súlya
|
233,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,300 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
E618c0ab-f100-4cee-8aef-090f73ce1a54
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|