Schneider-Electric Challenge Com
 
18708 picture- challenge-com
18708
NG125H kismegszakító, 1P, C, 25A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték NG160
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 NG125
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve NG125L
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 25 A -40 °C
Hálózat típusa AC
DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 36 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
36 kA Icu -12 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
70 kA Icu -110...220 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
36 kA Icu -125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
25 kA Icu -<= 144 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
9 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
Felhasználási kategória AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN/IEC 60947-3
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
110...220 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 8 x In +/- 20%
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 52,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 110...220 V AC 50/60 Hz
27 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
6,75 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
36 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 60 V DC
36 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 125 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 690 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Kézi kioldási teszt
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelz?
ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Szerelési pozíció Függ?leges
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Igen
9 mm-es osztások 3
Magasság 103 mm
Mélység 81 mm
Szélesség 27 mm
Nettó súly 0,24 kg
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása Beépített zár
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1,5…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 20 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK05 conforming to EN/IEC 62262
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -30…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 8,3 cm
1.csomag hossza 10,8 cm
1. csomag súlya 237,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 9,1 cm
2. csomag szélessége 11,9 cm
2. csomag hossza 36,0 cm
2. csomag súlya 3,019 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 18,601 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E6bcfac5-a8c1-4bc2-b9b0-148b3c04ae46
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 19
Garancia
Garancia 18 months