|
|
|
29352
Elektromos reteszelés - IVE - 48..415 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
NSX400...630 DC
NSX100...250 DC
NS80
Masterpact NT NAVY
NS100...250 DC
Masterpact NW korrózióvédelem
|
Termékcsalád
|
Masterpact
Compact
TransferPacT
|
Készülék rövid neve
|
iVLT
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektronikus termikus túlterhelés relé
|
Készülék alkalmazás
|
Összekapcsolás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact Compact NS áramkör-megszakító
Compact Compact NSX áramkör-megszakító
Masterpact Masterpact NT áramkör-megszakító
Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Reteszelő tartozék
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
440 V AC -60 Hz
48...415 V AC -50/60 Hz
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa
|
Távirányítás
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact NSX
Compact NS
Masterpact NW
Masterpact NW
|
Termék kompatibilitása
|
Compact NSX400...630
Compact NSX100...250
Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,2 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,6 cm
|
1.csomag hossza
|
17,2 cm
|
1. csomag súlya
|
744,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
12
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,311 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0
|
BVB
|
Elfogadva
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|