Schneider-Electric Challenge Com
 
29370 picture- challenge-com
29370
Lakattal zárható kapocs eltávolítható
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NSXm
Compact ComPact NSX100
Compact ComPact NSX160
Compact ComPact NSX250
Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Easypact EasyPact CVS100
Easypact EasyPact CVS160
Easypact EasyPact CVS250
PowerPact PowerPact H
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys CAD
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Compact Compact NSF250
Compact Compact NSJ400
Compact Compact NSJ600
Compact Compact NSX500
Compact Compact NB400
Compact Compact NB600
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelő eszköz
Készülék rövid neve zár + adaptációs készlet
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész típusa Biztonsági kulcs tartozékok
Szerelési mód Installált kivehető fésűs összekötősín
Zár használata Rúd
Reteszek száma 3
Reteszelés helyzete Elől
Reteszelési opciók leírása Reteszelés csak kikapcsolt állapotban
1 ... 3 lakat
Eltávolítható
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,000 cm
1. csomag szélessége 10,000 cm
1.csomag hossza 13,000 cm
1. csomag súlya 42,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,087 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 320
3.csomag magassága 50,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 28,696 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva