Schneider-Electric Challenge Com
 
29471 picture- challenge-com
29471
interfész és automatikus vezérlő - ACP + BA - 380..415 V
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Compact NS100...630
Masterpact NT NAVY
NSX400...630 DC
Compact NS630b...1600
Masterpact NW korrózióvédelem
NSX100...250 DC
Termék vagy alkatrész típusa Interfész és vezérl?egység
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszel? tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NS áramkör-megszakító
Compact Compact NSX áramkör-megszakító
Masterpact Masterpact NT áramkör-megszakító
Masterpact Masterpact NW áramkör-megszakító
Készülék rövid neve ACP + UA
[Us] névleges betáplálási feszültség 380...415 V AC -50/60 Hz
440 V AC -60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Működési mód Automatikus m?ködés
Leállás (üzemi és tartalékforrás is kikapcsolva)
Csere forrású kényszerített üzemhez
Normál forrásról történ? kényszerített üzemhez
Reteszelt készülék Masterpact NW
Masterpact NT
NSX100...250
Compact NS630b...1600
NSX400...630
Compact NS100...630
Kiválasztási módok Áramkör-megszakító N-en
Áramkör-megszakító R-en
Tesztfunkció A vezérl? el?lapi nyomógombjának megnyomásával
Kiegészítő funkció Önkéntes átváltás helyettesít? forrásra (pl. energiagazdálkodási utasítás)
Kiegészít? csatl.: átvitel a helyettesít? forráshoz, csak ha a csatl. lezárt
Helyi jelzés BE, KI, hibás kioldás
Zászló
Kikapcsolás
Bemenet típusa Ügyfélhez fordul önkéntes parancs R forrásra történő átváltásra
Kimeneti típus Ügyfélhez fordul: működés kijelzése automatikus vagy álló módban
Ith konvencionális termikus szabad levegő áram 8 A
Le névleges üzemi áram AC-12: 4 A AC 440 V
AC-12: 5 A AC 380/440 V
AC-12: 8 A AC 1150 V
AC-12: 8 A AC 220/240 V
AC-12: 8 A AC 24 Veff
AC-12: 8 A AC 48 Veff
AC-14: 6 A AC 1150 V
AC-14: 6 A AC 220/240 V
AC-14: 7 A AC 24 Veff
AC-14: 7 A AC 48 Veff
AC-15: 4 A AC 1150 V
AC-15: 4 A AC 220/240 V
AC-15: 5 A AC 24 Veff
AC-15: 5 A AC 48 Veff
AC-15: B300: 3 A AC 220/240 V
AC-15: B300: 4 A AC 1150 V
AC-15: B300: 5 A AC 24 Veff
AC-15: B300: 5 A AC 48 Veff
DC-12: 0,4 A DC 250 V
DC-12: 0,6 A DC 1150 V
DC-12: 2 A DC 48 Veff
DC-12: 8 A DC 24 Veff
DC-14: 2 A AC 24 Veff
Termék kompatibilitása Compact NSX100...250
Compact NS630b...1600
Compact NSX400...630
Környezet
Szabványok IEC 947-5-1 A. melléklet
IP védettségi szint IP20 csatlakozó és csavar: conforming to EN 60529-91 + E:93
IP40 elülső borítás: conforming to EN 60529-91 + E:93
IP30 oldal: conforming to EN 60529-91 + E:93
IK védelmi fokozat Elülső borítás: IK07 megfelel EN 50102
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12,6 cm
1. csomag szélessége 16,5 cm
1.csomag hossza 27,9 cm
1. csomag súlya 3,892 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Garancia
Garancia 18 months