Schneider-Electric Challenge Com
 
31145 picture- challenge-com
31145
Rögzített/mellső csatlakozó INS250 4P 160A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INS320...630
Termékcsalád TransferPacT
Compact
Készülék rövid neve INS320
Termék vagy alkatrész típusa Manual transfer switch
Készülék alkalmazás Betáplálás forrás megváltoztatása
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact INSE INS320 szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 4P
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Fels? csatlakozás Mells?
Alsó csatlakozás Mells?
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 30 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
Kiegészítő jellemzők
Átváltó kapcsoló osztálya PC
Érintkező pozíciók száma 3
Vezérlő típusa Közvetlen rotációs hajtás
Működési mód Kézi
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Sín
Reteszelési opciók leírása Lakatolás OFF állapotban
Le névleges üzemi áram AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 160 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-22B: 160 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 160 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 160 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-23B: 160 A DC 250 V 5...100 kHz
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram 160 A -60 °C
Névleges üzemmód Szünetmentes
Szakaszos üzemi osztály 120 - 60 % osztály
Ui névleges szigetelési feszültség 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ue névleges üzemi feszültség 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-3
250 V DC megfelel IEC 60947-3
Mechanikus reteszelés Mechanikus reteszeléssel
Mechanikai tartósság 15000 ciklus
Elektromos élettartam AC-22A: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1500 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-22B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 1500 ciklus 125 V DC 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
DC-23B: 1500 ciklus 250 V DC 5...100 kHz
Csatlakozásosztás 35 mm
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 1,8 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
2,2 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
8,5 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
Magasság 136 mm
Szélesség 295 mm
Mélység 131 mm
Nettó súly 6,4 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok CB
Áramütés védelmi osztály II osztály
IP védettségi fok IP40 conforming to IEC 60947-3
Szennyezettségi fok 3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,400 cm
1. csomag szélessége 18,200 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 6,770 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 14,274 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 96c07461-c89d-4d0d-8646-22e0f7ae8dc0
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek