Schneider-Electric Challenge Com
 
31194 picture- challenge-com
31194
Interpact INV630 3P piros kapcsolókar, sárga homloklap
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Compact
Termék neve Compact NB
Termék vagy alkatrész típusa Szakaszolókapcsoló
Pólusok megnevezése 3P
Hálózat típusa DC
AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Fogantyú színe Vörös
Le névleges üzemi áram AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-21B: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 550 A AC 50/60 Hz 660 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-22A: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-23B: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-3: 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V
AC-3: 630 A AC 50/60 Hz 380/440 V
AC-3: 630 A AC 50/60 Hz 440/500 V
AC-3: 630 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
AC-3: 630 A AC 50/60 Hz 500/525 V
AC-3: 630 A AC 50/60 Hz 660 V
DC-21B: 550 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-22B: 550 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-23B: 550 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-3: 630 A DC 125 V 2 pólus/fázis sorba kötve
DC-21B: 550 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-22B: 550 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-23B: 550 A DC 250 V 5...100 kHz
DC-3: 630 A DC 250 V 5...100 kHz
Ui névleges szigetelési feszültség 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 8 kV
Ith konvencionális termikus szabad leveg? áram 630 A -60 °C
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 330 kA hálózatoldali védelem megszakítóval 6 V AC -50/60 Hz
50 kA egyedi bontó kapcsoló 6 V AC -50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC
6 V AC 50/60 Hz
Alkalmasság leválasztásra Igen
Érintkező helyzetjelző Igen
Látható törés Igen
Szennyezettségi fok 3
Kiegészítő jellemzők
Vezérlő típusa Forgatógomb
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés Lemez vagy panel szerel?készlettel
Sín
Fels? csatlakozás Mells?
Alsó csatlakozás Mells?
Maximális teljesítmény AC-23A: 200 kW -220/240 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 200 kW -230 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
AC-23A: 315 kW -380/440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 375 kW -480 V AC 50/60 Hz (NEMA AB1)
AC-23A: 400 kW -440 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 400 kW -500/525 V AC 50/60 Hz
AC-23A: 560 kW -660 V AC 50/60 Hz
Névleges üzemmód Szünetmentes
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram 11,5 kA ideig 3 s megfelel IEC 60947-3
20 kA ideig 1 s megfelel IEC 60947-3
4 kA ideig 30 s megfelel IEC 60947-3
4,9 kA ideig 20 s megfelel IEC 60947-3
Mechanikai tartósság 10000 ciklus
Elektromos élettartam AC-21B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-21B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-22A: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-23B: 1000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-21B: 1000 ciklus 125 V DC
DC-22B: 1000 ciklus 125 V DC
DC-23B: 1000 ciklus 125 V DC
AC-3: 200 ciklus 500 V AC 50/60 Hz
AC-3: 200 ciklus 690 V AC 50/60 Hz
DC-3: 200 ciklus 125 V DC
Csatlakozásosztás 45 mm
Magasság 205 mm
Szélesség 185 mm
Mélység 120 mm
Nettó súly 4,6 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-1
IEC 60947-3
Terméktanúsítványok KERI
CCC
IP védettségi fok IP40 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK07 conforming to EN 50102
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -50…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 18,500 cm
1. csomag szélessége 19,000 cm
1.csomag hossza 22,500 cm
1. csomag súlya 5,003 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S04
Egységek száma 2. csomagban 3
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 40,000 cm
2. csomag hossza 60,000 cm
2. csomag súlya 15,659 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 12
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 74,636 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám E07f84b1-8f0b-4216-b13d-b812d80ed78b
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 866
Garancia
Garancia 18 months