Schneider-Electric Challenge Com
 
32556 picture- challenge-com
32556
Takaró kapcsolókarhoz (NS400/630)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kulcslyukpajzs gallér
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact ComPact NSX400
Compact ComPact NSX630
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
PowerPact PowerPact Multistandard
Környezet
IP védettségi fok IP40
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,0 cm
1. csomag szélessége 10,2 cm
1.csomag hossza 15,0 cm
1. csomag súlya 57,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 6,087 kg
Kínálat fenntarthatósága
BVB
print Elfogadva