Schneider-Electric Challenge Com
 
32631 picture- challenge-com
32631
Rögzített kapcsolókar reteszelő (NS400/630)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve zár + adaptációs készlet
Termék vagy alkatrész típusa Locking adapter
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Billentyűzár tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
Easypact EasyPact CVS400
Easypact EasyPact CVS630
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Rúd
Reteszelési opciók leírása 1 ... 3 lakat
Rögzített
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 12,000 cm
1.csomag hossza 17,000 cm
1. csomag súlya 104,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,508 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 160
3.csomag magassága 41,500 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 32,064 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months