Schneider-Electric Challenge Com
 
33034 picture- challenge-com
33034
Communicating opening voltage release MX, MasterPact NT/NW, 48/60VDC, 48VAC, spare part
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád MasterPacT
Termékválaszték Masterpact NT NAVY
Masterpact NW korrózióvédelem
Készülék rövid neve MX com
XF com
Termék vagy alkatrész típusa Feszültségkioldó
Készülék alkalmazás Vezérlés
Feszültségkioltási típus Nyitó tekercs
Zárótekercs
Vezérlő típusa Kommunikáló
Vezérlőkör feszültség 48 V AC 50/60 Hz
48...60 V DC
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Kihúz
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Kiegészítő jellemzők
Küszöb kioldási feszültség 0,7...1,1 x Un nyitás
Válaszidő 55 ms +/- 10 % esetén Masterpact NT NAVY
70 ms +/- 10 % esetén Masterpact NW korrózióvédelem
50 ms +/- 10 % esetén Compact NS630b...1600
50 ms +/- 10 % esetén Compact NS1600b...3200
Betáplálási tartási teljesítmény 4,5 VA
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Masterpact NT NAVY
Tartalék alkatrész esetén Masterpact NW korrózióvédelem
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,4 cm
1. csomag szélessége 6,0 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 151,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 10
2.csomag magassága 8,7 cm
2. csomag szélessége 13,0 cm
2. csomag hossza 18,3 cm
2. csomag súlya 1,559 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 20
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 4,1 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 3