Termékcsalád
|
ComPacT
|
Termékválaszték
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Készülék rövid neve
|
Compact NS1000 NA
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Alapkeret
|
Készülék alkalmazás
|
Elosztás
|
Number of poles
|
4P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
Névleges áramerősség
|
1000 A -50 °C
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
6 V AC 50/60 Hz
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Alkalmasság leválasztásra
|
Igen megfelel EN/IEC 60947-3
|
Felhasználási kategória
|
Category AC
|
[Icu] rated ultimate short-circuit breaking capacity
|
30 kA Icu -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
50 kA Icu -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
40 kA Icu -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
Performance level
|
N 50 kA 415 V AC
|
Vezérlő típusa
|
Villamos üzemű
Mozgásérzékelő
|
Szerelési mód
|
Kihúz
|
Ui névleges szigetelési feszültség
|
1000 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
8 kV megfelel IEC 60947-2
|
[Ics] rated service short-circuit breaking capacity
|
30 kA -500/525 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
22 kA -660 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
37 kA -220/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
37 kA -380/440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
37 kA -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 (kibocsátási teszt)
|
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram
|
19,2 kA 1 s megfelel IEC 60947-2
|
Teljes pillanatnyi védelem
|
40 kA
|
Mechanikai tartósság
|
10000 ciklus megfelel IEC 60947-2
|
Elektromos élettartam
|
2000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
4000 ciklus 690 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
5000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz izzólámpa megfelel IEC 60947-2
6000 ciklus 440 V AC 50/60 Hz In/2 (1 pólus) megfelel IEC 60947-2
|
Power losses
|
50 W
|
Rögzítés
|
Síntartó kengyel
|
Csatlakozásosztás
|
70 mm
|
Védelem típusa
|
Felcserélt pólusok elleni védelem nélkül
|
Height (H)
|
327 mm
|
Width (W)
|
280 mm
|
Depth (D)
|
147 mm
|