Schneider-Electric Challenge Com
 
33585 picture- challenge-com
33585
Hátsó csatlakozás 4P fix készülékhez
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b...1600 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó csatlakozás borítás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Pólusok megnevezése 4P
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
[In] névleges áram 630…1600 A
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye Hátsó
Elhelyezkedés a készüléken Fels? and alsó rész
Alsó
Csatlakozási pozíció Vízszintes
Függ?leges
Csatlakozásosztás 70 mm
Mennyiség készletenként 4
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,0 cm
1. csomag szélessége 8,7 cm
1.csomag hossza 28,0 cm
1. csomag súlya 1,791 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 6
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 12,0 kg