|
|
|
33613
Mellső alsó csatlakozás fix készülék 1600A 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elüls? csatlakozás borítás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Compact ComPacT NS1600 new generation
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Szerelési mód
|
Rögzített, 2 TL között
|
[In] névleges áram
|
1600 A
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye
|
Elüls?
|
Elhelyezkedés a készüléken
|
Alsó
|
Csatlakozásosztás
|
70 mm
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,300 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
27,900 cm
|
1. csomag súlya
|
1,620 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
13,447 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Halogéntartalom-teljesítmény
|
Halogénmentes termék
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|