|
|
|
33681
Késleltet? egys.MN áll.100/130 V AC/DC
|
|
|
Fő jellemzők
Készülék rövid neve
|
MN késleltet? egység
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Id?kapcsoló
|
Készülék alkalmazás
|
Vezérlés
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NT
Masterpact Masterpact NW
Compact Compact NSX
Compact Compact NS630b...1600
Compact Compact NS1600b...3200
PowerPact PowerPact P
Compact Compact NSXm
Compact ComPact NSX DC
Masterpact MasterPact NW UL 489
Masterpact Masterpact NW
Masterpact MasterPact NW DC
|
Feszültségkioltási típus
|
Feszültséghiány-kioldás
|
Vezérlőkör feszültség
|
100...130 V AC 50/60 Hz
100...130 V DC
|
Kiegészítő jellemzők
Impulzus időtartama
|
200 ms
|
Késleltetési idő tartomány
|
0.5 s
|
Küszöb kioldási feszültség
|
0,35...0,7 Un nyílt
0,85 Un zár
|
Betáplálási tartási teljesítmény
|
4,5 VA
|
Betáplálási bekapcsolási teljesítmény
|
200 VA
|
Szerelési mód
|
Rögzített
|
Válaszid?
|
0,5 s
1 s
1,5 s
3 s
|
Tartozék / különálló alkatrész kategória
|
Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Tartalék alkatrész esetén Compact NS1600b...3200
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,0 cm
|
1.csomag hossza
|
9,0 cm
|
1. csomag súlya
|
192,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
7,31 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Igen
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
SCIP szám
|
6d7ed1bf-0416-4b0a-870a-811eb3730f6d
|
BVB
|
Elfogadva
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelel a mentességeknek
|
Higanymentes
|
Igen
|
Fenntartható csomagolás
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
4
|
Garancia
|
|