Schneider-Electric Challenge Com
 
33731 picture- challenge-com
33731
Kocsiszerkezet hátsó vizszintes felső csatlakozás 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b...1600 new generation
Termék vagy alkatrész típusa Hátsó csatlakozás borítás
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Csatlakozó tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
Pólusok megnevezése 3P
Szerelési mód Kihúz
[In] névleges áram 630…1600 A
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye Hátsó
Elhelyezkedés a készüléken Fels? and alsó rész
Csatlakozási pozíció Vízszintes
Csatlakozásosztás 70 mm
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 6,0 cm
1. csomag súlya 2,038 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 60
Garancia
Garancia 18 months