|
|
|
33734
Kocsiszerkezet mellső alsó csatlakozás 4P
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Masterpact NT NAVY
ComPacT NS630b...1600 new generation
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elüls? csatlakozás borítás
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozék
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Masterpact Masterpact NT
Compact Compact NS630b...1600
|
Pólusok megnevezése
|
4P
|
Szerelési mód
|
Kihúz
|
[In] névleges áram
|
630…1600 A
|
Kiegészítő jellemzők
Csatlakozás helye
|
Elüls?
|
Elhelyezkedés a készüléken
|
Alsó
|
Csatlakozásosztás
|
70 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,0 cm
|
1.csomag hossza
|
5,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,688 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|