Schneider-Electric Challenge Com
 
33911 picture- challenge-com
33911
reteszelő kábel - rögzítetthez - Compact NS630b..1600
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kábel reteszelés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszelő tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NS630b...1600
Szerelési mód Rögzített + rögzített
Kiegészítő jellemzők
Átkapcsoló retesz Reteszelés 2 betáplálás
Reteszelt készülék Compact NS630b...1600
Vezérlő típusa Távirányítás
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,000 cm
1. csomag szélessége 16,000 cm
1.csomag hossza 21,000 cm
1. csomag súlya 1,522 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 2
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,443 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 16
3.csomag magassága 45,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 120,000 cm
3. csomag súlya 39,544 kg