Schneider-Electric Challenge Com
 
33914 picture- challenge-com
33914
2 db kiszakaszolható készülékhez komplett 2 db adaptációs rögzítő+ bowdennel
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kábel reteszelés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszel? tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Compact Compact NS630b...1600
Szerelési mód Kikocsizható + rögzített
Kiegészítő jellemzők
Átkapcsoló retesz Reteszelés 2 betáplálás
Reteszelt készülék Compact NS630b...1600
Vezérlő típusa Távirányítás
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Compact NS630b...1600
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,8 cm
1. csomag szélessége 17,2 cm
1.csomag hossza 28,0 cm
1. csomag súlya 2,347 kg