Schneider-Electric Challenge Com
 
47096 picture- challenge-com
47096
ívoltó kamra - 3 pólus/4 pólus - Masterpact NThez L1
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Masterpact NT NAVY
Termék vagy alkatrész típusa Ívoltó kamra szigetelés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NT
Pólusok megnevezése 3P
4P
Kiegészítő jellemzők
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Masterpact NT NAVY
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 6,0 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 14,0 cm
1. csomag súlya 562,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,983 kg
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months