Schneider-Electric Challenge Com
 
47515 picture- challenge-com
47515
Nyitott helyzet retesz készlet Profalux (zár nélkül)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Illeszt?profil
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Billenty?zár tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NT
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Kihúz
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Megszakító
Zár típusa Profalux
Reteszelés helyzete Kikapcsolás
Reteszelési opciók leírása Biztonsági kulcs nélkül
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Masterpact NT NAVY
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,5 cm
1. csomag szélessége 9,0 cm
1.csomag hossza 12,0 cm
1. csomag súlya 76,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 2,767 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 4af84d10-022f-4451-abee-9cbe85d245d8