Schneider-Electric Challenge Com
 
47829 picture- challenge-com
47829
2 db kiegészítő tartó fix készülékhez függőleges rögzítés
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Készülék rövid neve megszakító állapot vezérl?modul
Termék vagy alkatrész típusa Tartó
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Telepítési tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NW
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Mennyiség készletenként 2 darabos készlet
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 10,0 cm
1.csomag hossza 16,5 cm
1. csomag súlya 661,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 20
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 13,707 kg