Schneider-Electric Challenge Com
 
48565 picture- challenge-com
48565
Kiszakaszolt helyzet retesz készlet Kirk (VSPD)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Illesztőprofil
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Billentyűzár tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NW
Szerelési mód Kihúz
Kiegészítő jellemzők
Zár használata Kocsiszerkezet
Zár típusa Castell
Reteszelés helyzete Kiszakaszolva
Teszt
Csatlakoztatva
Reteszelési opciók leírása Biztonsági kulcs nélkül
Tartozék / különálló alkatrész kategória Tartalék alkatrész esetén Masterpact NW korrózióvédelem
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 1,5 cm
1. csomag szélessége 6,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 28,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S02
Egységek száma 2. csomagban 40
2.csomag magassága 15,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 1,575 kg