Schneider-Electric Challenge Com
 
48609 picture- challenge-com
48609
reteszelő kábel rögzítetthez vagy kihúzóshoz - Masterpact NW08..63-hoz
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa Kábel reteszelés
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória Reteszel? tartozék
Termékcsalád kompatibilitása Masterpact Masterpact NW
Szerelési mód Kihúz
Rögzített, 2 TL között
Kiegészítő jellemzők
Átkapcsoló retesz Reteszelés 2 normál és 1 kapcsolt forrás
Reteszelt készülék Masterpact NW
Vezérlő típusa Távirányítás
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 30,000 cm
1. csomag szélessége 30,000 cm
1.csomag hossza 40,000 cm
1. csomag súlya 6,180 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 8
2.csomag magassága 45,000 cm
2. csomag szélessége 80,000 cm
2. csomag hossza 120,000 cm
2. csomag súlya 64,800 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám F7a1122a-fe6a-4da0-8782-8b4168c4513e