|
|
|
490NAC0201
Modicon PAC kiegészítő, összekötő kábel M580 HSBY redundáns CPU-hoz, SM optika
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Hot standby fiber optic single mode adapter
|
Termék specifikus alkalmazás
|
For redundant processors
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
M580 HSBY CPU
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Modicon M581
|
Anyag
|
Fém
|
Villamos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE) LC-LC
|
Átviteli sebesség
|
1 Gbit/s
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
12,300 cm
|
1. csomag súlya
|
55,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
880,000 g
|
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|