Schneider-Electric Challenge Com
 
7213114000 picture- challenge-com
7213114000
Kétjáratú karimás szabályzó szelep V231/15/0.63
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Valve product range Venta
Termék vagy alkatrész típusa Valve
Valve type Globe
Valve product series V231
Valve model V231/15/0.63
Medium compatibility Steam
Water
Glycol 25 %
Glycol 30 %
Glycol 50 %
Valve configuration 2-Way
Valve connection type Flanged
Valve connection size DN15 (ISO 7005-2)
Body size 15 mm (1/2 in)
Pipe size 15 mm
Flow characteristic Equal percentage
Flow coefficient 0.73 cv
0.63 kvs
Pressure class PN25
Operating fluid temperature -20…150 °C
Pressure fluid max delta P normal life 799,8 kPa
Saturated steam temperature -20…150 °C
Control valve rangeability Greater than 50:1
Stroke length 20 mm
Seat leakage Port A: Less than 0.02 % of kvs
Stem flow action Stem up closed
Trim material Stainless steel
Test anyaga Nodular cast iron EN-JS 1025
Seat material Port A: stainless steel AISI 303
Stem material Stainless steel AISI 303
Plug material Stainless steel AISI 303
Stem seal material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Seating seal material Port A:metal to metal
Packing material EPDM (ethylene propylene diene monomer)
Célzott ország Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,5 cm
1. csomag szélessége 13,1 cm
1.csomag hossza 22,1 cm
1. csomag súlya 3,56 kg
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá