Schneider-Electric Challenge Com
 
82136 picture- challenge-com
82136
MUREVA PK (Unika) Panelre szerelhető, reteszelhető aljzat, 3P+N+F, 6h, 16A, 415V, IP44, olvadóbiztosítós
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Reteszelt aljzat tárolóhoz
Készülék rövid neve Mureva socket
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhető
[In] névleges áramerősség 16 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Védelem típusa Biztosíték izolátor
Olvadóbiztosító méret 10,3 x 38 mm
Aljzat, foglalat anyaga Burkolat: önkioltó műszaki polimer
Érintkezők anyaga A csatlakozónyílás: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Maximum cable cross section 10 mm²
Kábel maximális külső átmérő 25 mm
Kábelbemenet Kábelcsatorna
Menet típusa Pg 21
Termék súlya 0,807 kg
Alapméretek 103 x 225 mm
Magasság 225 mm
Szélesség 103 mm
Mélység 128 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok IEC 60309-2
IEC 60309-2
IP védettségi fok IP44 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK09 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 750 °C megfelel IEC 60695-2-11
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 26,300 cm
1. csomag szélessége 16,800 cm
1.csomag hossza 10,700 cm
1. csomag súlya 816,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 5
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 4,637 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 3. csomagban 40
3.csomag magassága 120,000 cm
3. csomag szélessége 80,000 cm
3. csomag hossza 77,000 cm
3. csomag súlya 44,640 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 70ff4a45-7b66-43af-a141-7990e6438899
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 69
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya 38
Garancia
Garancia 18 months