Schneider-Electric Challenge Com
 
83871 picture- challenge-com
83871
MUREVA PK (Pratika) Panelre szerelhet? villa, 3P+N+F, 6h, 32A, 415V, IP67, csavaros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Mureva Styl
Termék vagy alkatrész típusa Plug-in bázis
Készülék rövid neve Mureva plug
Aljzat, foglalat kategória Kisfeszültség
Pólusok megnevezése 3P + N + F
Hálózat típusa AC
Aljzat szabványa Ipari
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód Panelra szerelhet?
Aljzat, foglalat, vezérlőállomás formája 90° fokos
[In] névleges áram 32 A
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Földkapocs óramutató járásának irányába mutató helyzet 6 h
Aljzat, foglalat anyaga Önkioltó m?szaki polimer
Érintkezők anyaga Banándugók: nikkelbevonatú sárgaréz
Csatlakozások - bekötési pontok Rögzített csavarok, teljesen meglazulva
Kábel keresztmetszete 2,5…10 mm²
Nettó súly 0,333 kg
Alapméretek 90 x 100 mm
Magasság 159 mm
Szélesség 90 mm
Mélység 115 mm
Szín Szürke (RAL 7035)
Feszültség színe Vörös
Környezet
Szabványok EN 60309-2
EN 60335-1
IP védettségi fok IP671 conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fok IK08 conforming to EN 62262
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Relatív páratartalom 50 % -40 °C
70 % -30 °C
90 % -20 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 35 °C ( 86400 s )
-25…40 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 9,9 cm
1. csomag szélessége 11,1 cm
1.csomag hossza 15,9 cm
1. csomag súlya 290,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 4
2.csomag magassága 17,6 cm
2. csomag szélessége 26,2 cm
2. csomag hossza 27,0 cm
2. csomag súlya 1,34 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 8
3.csomag magassága 30,0 cm
3. csomag szélessége 30,0 cm
3. csomag hossza 40,0 cm
3. csomag súlya 3,167 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám E57d0e16-20fd-447f-8324-ed3dc27095fd
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 18
Garancia
Garancia 18 months