|
|
|
83919
MUREVA PK (Unika) Fali doboz
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Mureva Styl
|
Termék neve
|
Mureva BOX
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Süllyeszt? doboz
|
Kiegészítő jellemzők
Szekrény szerelése
|
Falra szerelt
|
Sorok száma
|
0
|
Névleges áramerősség
|
32 A
16 A
|
A sín típusa
|
DIN
|
Kábelbemenet
|
: sima homlokzatok
|
Szekrény anyaga
|
Burkolat: önkioltó polimer
|
Nettó súly
|
0,308 kg
|
Alapméretek
|
103 x 225 mm
|
Szélesség
|
103 mm
|
Magasság
|
250 mm
|
Mélység
|
70 mm
|
Szín
|
Burkolat: világosszürke (RAL 7035)
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 320 C13
EN 60335-1
MSZ EN 60529
EN 62262
IEC 309-2
EN 60439-3
IEC 721-3-3
EN 60309-2
|
Tűzellenállási képesség
|
750 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
IP védettségi szint
|
IP65 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védelmi fokozat
|
IK09 megfelel EN 50102
|
Environmental characteristics (UV)
|
UV-álló: 3B1 osztály megfelel ISO 4892-2:2010
Ultraibolya lebomlási vizsgálat megfelel ISO 4892-2:2013
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-25…40 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
11,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,3 cm
|
1.csomag hossza
|
24,5 cm
|
1. csomag súlya
|
356,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
3,35 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Visszaváltás
|
No
|
Szénlábnyom (kg CO2 eq.)
|
3
|
Az újrahasznosított műanyagtartalom minimális százalékos aránya
|
78
|
Garancia
|
|