Schneider-Electric Challenge Com
 
8455051000 picture- challenge-com
8455051000
Zónaszelep-mozgató MZ20A 5,5mm
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa M?ködtet? tengely
Actuator type Electric
Actuator product series MZ20
Actuator model MZ20
Termék rendeltetési helye Zone valves
Tartási áramfogyasztás VA-ban 1 VA AC
Power loss return Non-spring return
Control signal Proportional/modulating
Célzott ország Europe
Asia Pacific.
Australia.
Kiegészítő jellemzők
Működtetőszerkezet Linear
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Rated supply voltage 24 V AC
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V DC elkülönítetlen
Stroke length 5,5 mm
Stroke auto calibration False
Force N 200 N
Force lbf 45 lbf
Position indicator Stem position cut out on yoke
Lead length 1.5 m
Connection valve Coupling ring M30 x 1.5
Stroke running time 117 s
Környezet
IP védettségi szint IP44
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…55 °C
Relatív páratartalom 5…95 % nem kondenzálódó
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…65 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 12 cm
1. csomag szélessége 9,4 cm
1.csomag hossza 7,8 cm
1. csomag súlya 260 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Visszaváltás No