Termék vagy alkatrész típusa
|
M?ködtet? tengely
|
Actuator type
|
Electric
|
Actuator product series
|
MD
|
Actuator model
|
MD40B-24
|
Termék rendeltetési helye
|
Dampers
|
Működtetőszerkezet
|
Forgó
|
Vezérlő típusa
|
Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
|
Rated supply voltage
|
24 V automatikus kalibráció
|
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben
|
6 VA
|
Fogyasztás W-ban
|
4 W
|
Teljesítményigény VA-ban
|
4 VA AC
|
Tartási fogyasztás W
|
2 W
|
Tartási áramfogyasztás VA-ban
|
6 VA AC
|
Control signal
|
2-position (on/off)
|
Power loss return
|
Non-spring return
|
Stroke auto calibration
|
False
|
Elektromos szigetelési osztály
|
Kett?s szigetelés
|
Meghúzási nyomaték
|
354 lb.in
40 N.m
|
Position indicator
|
Visual indicator with position ring
|
Lead length
|
1 m
|
Actuator rotation
|
95 °
|
Rotational range adjustment
|
95° maximum (limited by an adjustable end stop)
|
Stroke running time
|
150 s
|
IP védettségi szint
|
IP44
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-30…50 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % RH, non-condensing
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Célzott ország
|
Europe
Asia Pacific.
Australia.
|