Schneider-Electric Challenge Com
 
8800310030 picture- challenge-com
8800310030
Szelepmozgató szabályozószelephez M800
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Actuator product range SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa M?ködtet? tengely
Actuator type Electric
Actuator product series M800
Actuator model M800
Termék rendeltetési helye Globe valve
Működtetőszerkezet Linear
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function 2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
Analóg bemeneti tartomány 0...10 V DC elkülönítetlen
Feedback signal 2...10 V DC
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben 50 VA
Teljesítményigény VA-ban 10 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban 10 VA AC
Power loss return Non-spring return
Control signal Proportional/modulating
Floating
Stroke length 9…52 mm
Stroke auto calibration True
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Force N 800 N
Force lbf 179 lbf
Position indicator Stroke indicator on bracket
Conduit connection Gland for 6-12 mm O/D cable
Leads and connections Terminal block
Stroke running time 15 s
20 s
IP védettségi szint IP54
Anyag Alumínium: burkolat
ABS/PC: keret
Munkaciklus 20 %
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -10…50 °C
Relatív páratartalom 0…90 % RH, non-condensing
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -10…50 °C
Célzott ország Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,6 cm
1. csomag szélessége 18 cm
1.csomag hossza 13,8 cm
1. csomag súlya 1,88 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 4f394b28-50f5-47f5-b920-ba35e4bef3da
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.