Schneider-Electric Challenge Com
 
8800462000 picture- challenge-com
8800462000
Szelepmozgató szabályozószelephez MV15B-24
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Actuator product range SpaceLogic
Termék vagy alkatrész típusa M?ködtet? tengely
Actuator type Electric
Actuator product series MV15B
Actuator model MV15B
Termék rendeltetési helye Globe valve
Működtetőszerkezet Linear
Motortípus Kommutátor nélküli egyenáramú motor
Vezérlő típusa Kézi vezérlésre váltható automatikus fényrekesz-szabályozás
Switch function 2 SPDT (opcionális)
Rated supply voltage 24 V automatikus kalibráció
Transzformátor névleges teljesítmény VA-ben 15 VA
Teljesítményigény VA-ban 12 VA AC
Tartási áramfogyasztás VA-ban 12 VA AC
Power loss return Non-spring return
Control signal Floating
Stroke length 9…52 mm
Stroke auto calibration True
Elektromos szigetelési osztály II. osztály
Force N 1500 N
Force lbf 337 lbf
Position indicator Stroke indicator on yoke
Conduit connection 2 x 20 mm conduit hole
Leads and connections Terminal block
Stroke running time 1 s
IP védettségi szint IP40
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -15…50 °C
Relatív páratartalom 0…90 %
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…65 °C
Célzott ország Europe
Asia Pacific.
Australia.
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 22,4 cm
1. csomag szélessége 22,8 cm
1.csomag hossza 31,2 cm
1. csomag súlya 3,8 kg
Kínálat fenntarthatósága
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
REACh SVHC-mentes Igen
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre