|
|
|
88006
Síntartó 100x10-es sínhez
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Prisma
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Síntámasz
|
Áramsín típusa
|
Lapos sík
|
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa
|
Mező
|
Termék rendeltetési helye
|
80x10 mm-es függőleges lapos sín, 2000 mm hosszú
100x10 mm-es függőleges lapos sín, 2000 mm hosszú
|
Sínpozíció
|
Hátsó függőleges
|
Közbenső keresztmetszet
|
80 x 10 mm
100 x 10 mm
|
Rúdhossz
|
2000 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
1.csomag hossza
|
33,000 cm
|
1. csomag súlya
|
1,860 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
6
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,620 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
96
|
3.csomag magassága
|
45,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
120,000 cm
|
3. csomag súlya
|
185,920 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|