Schneider-Electric Challenge Com
 
88020 picture- challenge-com
88020
Mozgó rész kihúzható vált. NS250 3P
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Prisma
Termék vagy alkatrész típusa Szerel?lemez mozgó része
Termék specifikus alkalmazás Villamos elosztó betáplálás
Kiegészítő jellemzők
Társított szekrény típusa Mez?
Szekrény/mez? szélesség (mm) 650 mm
Szélesség 538 mm
Mélység 88 mm
Magasság 117 mm
Beépített készülék NS100 3P
NS250 3P
Szerelési mód Ø 22 mm
Függoleges modulok (50 mm) száma 2,5
Szín Fehér
Színkód RAL 9001
Speciális színopciók Igen
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 15,5 cm
1. csomag szélessége 16,0 cm
1.csomag hossza 59,0 cm
1. csomag súlya 3,806 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P12
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 61,0 cm
2. csomag szélessége 80,0 cm
2. csomag hossza 120,0 cm
2. csomag súlya 126,18 kg
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
Garancia
Garancia 18 months