Schneider-Electric Challenge Com
 
9001K3L35LRRH13 picture- challenge-com
9001K3L35LRRH13
Világító nyomógomb, 24V, LED, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Világító nyom nyomógomb
Készülék rövid neve 9001K
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Vörös süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Metal guard
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Jelzőegység fej Nyolcszögletű
Fényforrás LED
Fényforrás LED
Izzó foglalat BA 9s
Világító blokk betáplálása Közvetlenül
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...28 V AC SELV
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
A csavarfej formája Keresztben hornyolt
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet? érintkez?k
Érintkez?k m?ködése Standard
Pozitív nyitás Nincs
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
Névleges megszakítóképesség 1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
CAD teljes szélesség 54 mm
CAD teljes magasság 42 mm
CAD teljes mélység 106 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Nettó súly 0,175 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Vörös
[Us] névleges betáplálási feszültség 24...28 V
Fényforrás színe Vörös
Kezelői profil Süllyesztett
Kezel? típusa Rugós
Méret 30 mm
Környezet
Szabványok JIS C 852
CSA C22.2 No 14
JIS G 3141
UL 508-CM
EN/IEC 60947-5-5
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,999 cm
1. csomag szélessége 5,001 cm
1.csomag hossza 11,3 cm
1. csomag súlya 258,548 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d