Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KA2 picture- challenge-com
9001KA2
Érintkező 1Záró
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Harmony 9001 K
Termék vagy alkatrész típusa Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Készülék rövid neve 9001K
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Kiegészítő jellemzők
Végpontok leírása ISO n°1 (1-2)NC
Termék súlya 0,023 kg
Érintkezők működése Standard
Pozitív nyitás Nincs
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 0,25...1 x 0,34 mm² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Keresztben hornyolt
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözetű érintkezők
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600-Q600 megfelel NEMA 1
0,55 A -125 V, DC-14, A600-Q600 megfelel NEMA 1
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
0,27 kA -250 V DC-14, 7200 VA
0,55 kA -125 V DC-14, 7200 VA
0,1 kA -600 V DC-14
Névleges megszakítóképesség 3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
[Us] névleges betáplálási feszültség 0...600 V
Csatlakozások - bekötési pontok Csavart
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok IEC 60947-5-5
JIS G 3141
IEC 60947-5-1/1991
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
UL 508-CM
IEC 60947-1
UL 60950
Terméktanúsítványok UL 508, 212533 sz. fájl
NEMA 1
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,000 cm
1. csomag szélessége 4,000 cm
1.csomag hossza 5,000 cm
1. csomag súlya 23,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 100
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 2,390 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d