Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KR1UH5 picture- challenge-com
9001KR1UH5
Harmony 30mm átm.nyg.1N/O 600V 12/1,2A AC15
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve 9001K
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil 7 színválaszték süllyesztett, jelöletlen
Kezelő kiegészítő információ Metal guard
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Jelzőegység fej Nyolcszögletű
Érintkezők típusa és összetétele 1 NO
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
A csavarfej formája Keresztben hornyolt
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600-Q600 megfelel NEMA 1
0,55 A -125 V, DC-14, A600-Q600 megfelel NEMA 1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözetű érintkezők
Érintkezők működése Standard
Pozitív nyitás Nincs
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
Névleges megszakítóképesség 3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
Termék súlya 0,121 kg
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe 7 színválaszték
Kezelői profil Süllyesztett
Kezelő típusa Rugós
Méret 30 mm
Környezet
Szabványok UL 508-CM
JIS C 852
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
EN/IEC 60947-5-5
JIS G 3141
EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,800 cm
1. csomag szélessége 5,400 cm
1.csomag hossza 9,500 cm
1. csomag súlya 127,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,127 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d