Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KR24RH13 picture- challenge-com
9001KR24RH13
Gombafejű nyomógomb, 1NO+1NC, piros
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve 9001K
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Vörös gombafejű Ø 35 mm, jelöletlen
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
CAD teljes szélesség 46 mm
CAD teljes magasság 45 mm
CAD teljes mélység 70 mm
Végpontok leírása ISO n°1 (13-14-11-12)OF
Nettó súly 0,126 kg
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
Jelzőegység fej Kerek
Fej anyaga Műanyag
Kezelő kiegészítő információ Screw-on plastic with set screw
Érintkezők típusa és összetétele 1 kapcsolási ciklus
Pozitív nyitás Nincs
Mechanikai tartósság 5000000 ciklus
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték 0,8 N.m megfelel IEC 60947-1
Csavarfej alakja Keresztben hornyolt
Érintkezők anyaga Ezüst ötvözet? érintkez?k
Rövidzárlat-védelem 10 A megszakító megfelel IEC 60947-5-1/1991
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[Uimp] névleges lök?-feszültség állóság 2,5 kV megfelel IEC 60947-1
[Ie] névleges üzemi áram 3 A -240 V, AC-15: B300, A600-Q600 megfelel NEMA 1
0,55 A -125 V, DC-14, A600-Q600 megfelel NEMA 1
Icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény 12 kA -600 V AC-15: B300, 7200 VA
15 kA -480 V AC-15: B300, 7200 VA
30 kA -240 V AC-15: B300, 7200 VA
60 kA -125...180 V AC-15: B300, 7200 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
Névleges megszakítóképesség 3 kA -240 V AC-15: B300, 720 VA
6 kA -125...180 V AC-15: B300, 720 VA
1,2 kA -600 V AC-15: B300, 720 VA
1,5 kA -480 V AC-15: B300, 720 VA
0,1 kA -600 V DC-14
0,27 kA -250 V DC-14
0,55 kA -125 V DC-14
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Vörös
Kezelői profil Gombafej? Ø 35 mm
Kezel? típusa Rugós
Méret 30 mm
Környezet
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint IP669 megfelel MSZ EN 60529
NEMA védettségi szint NEMA 1
NEMA 12
NEMA 13
NEMA 2
NEMA 3
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 6
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
JIS C 852
JIS G 3141
UL 508-CM
CSA C22.2 No 14
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL 508, 212533 sz. fájl
Rezgési ellenállás 7 mm (f= 2…500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság 5 gn megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,500 cm
1. csomag szélessége 9,300 cm
1.csomag hossza 4,600 cm
1. csomag súlya 154,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S01
Egységek száma 2. csomagban 24
2.csomag magassága 15,000 cm
2. csomag szélessége 15,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 3,796 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d