Schneider-Electric Challenge Com
 
9001KR24RH6 picture- challenge-com
9001KR24RH6
Harmony 9 Vészgomb átm 35mm 1N/C
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Harmony 9001KS
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék rövid neve K
Kezelő típusa Rugós
Kezelőprofil Vörös gombafejű Ø 35 mm
Kezelő kiegészítő információ Screw-on plastic with set screw
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga Fém
Szerelési átmérő 30 mm
Fényforrás Nélkül
Fényforrás Nélkül
Világító blokk betáplálása Táp nélkül
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC
Csatlakozás típusa Csavaros csatlakozás
Működési helyzet Tetsz?leges pozíció
[Ie] névleges üzemi áram 10 A, AC-15: B300
10 A, DC-14
Érintkez?k m?ködése Standard
Készülék bemutatása Komplett termék
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe Vörös
Kezelői profil Gombafej? Ø 35 mm
Kezel? típusa Rugós
Méret 30 mm
Környezet
Terméktanúsítványok NEMA 1
UL listed file E58760 CCN NPXZ
CSA LR 25490 class 3211 05
CE
NEMA védettségi szint NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4,826 cm
1. csomag szélessége 5,588 cm
1.csomag hossza 9,398 cm
1. csomag súlya 145,15 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d