|
|
|
9001KS11FBH5
Harmony 9 kétállású helybenmaradó kapcsoló 1N/O
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Harmony 9001KS
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Öntapadó alap
|
Készülék rövid neve
|
K
|
Kezelő típusa
|
Karbantartott
|
Kezelőprofil
|
Fekete kesztyűsben is használható gomb
|
Kiegészítő jellemzők
Külső tokozat anyaga
|
Fém
|
Szerelési átmérő
|
30 mm
|
Kezelő helyzet információ
|
2 pozíció
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
1 NO
|
Csatlakozás típusa
|
Csavart, 1 x 0,22...2 x 2,5 mm² megfelel IEC 60947-1
|
Készülék bemutatása
|
Komplett termék
|
Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe
|
Fekete
|
Kezelői profil
|
Meghosszabbított kezel?kar
|
Kezel? típusa
|
Fix állapotú
|
Méret
|
30 mm
|
Cam profil
|
5
|
Környezet
NEMA védettségi szint
|
NEMA 1/2/3/3R/4/6/12/13
|
Terméktanúsítványok
|
UL listed file E58760 CCN NPXZ
CSA LR25490 3211 03 osztály
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,700 cm
|
1.csomag hossza
|
9,300 cm
|
1. csomag súlya
|
138,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 2. csomagban
|
16
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
15,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
2,394 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám
|
Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
|
|